MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13101
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13101 images3d

Stecker PowerTOP® Xtra R 13101

Ampere 63 A
  • Schraubkontakt
  • gummierte Griffflächen
  • Rahmenklemmen
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss
  • Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
  • Bestellnr.13101
  • EAN4015394238492
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra R 13101

Ampere 63 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP54
Gewicht 860 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CB Zertifikat

Richtlinien

Stecker PowerTOP® Xtra R 13101

Kauf für Gewerbekunden

Stecker PowerTOP® Xtra R 13101

Passende Produkte

Stecker PowerTOP® Xtra R 13101 mit IP54

MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra 14101

Kupplung PowerTOP® Xtra

Bestellnr. 14101

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen