MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13112
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13112 images3d

Stecker PowerTOP® Xtra R 13112

Ampere 63 A
  • Schraubkontakt
  • gummierte Griffflächen
  • Rahmenklemmen
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss
  • Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
  • Bestellnr.13112
  • EAN4015394238591
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra R 13112

Ampere 63 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP54
Gewicht 780 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE
EAC

Richtlinien

Stecker PowerTOP® Xtra R 13112

Passende Produkte

Stecker PowerTOP® Xtra R 13112 mit IP54

MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra 14112

Kupplung PowerTOP® Xtra

Bestellnr. 14112

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES M.ONE Core AMAXX® Steckdosenkombination Energy Advanced 2514505

M.ONE Core AMAXX® Steckdosenkombination Energy Advanced

Bestellnr. 2514505

  • Kompatibilität M.ONE Pulse: M.ONE Pulse Energy, M.ONE Pulse Monitoring, M.ONE Pulse Location, M.ONE Pulse PDS
  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 63 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Was bedeutet die Uhrzeitstellung 6h?

Bei der Kupplung oder der Steckdose befindet sich der Schutzleiterkontakt (PE) auf der Position/Uhrzeitstellung 6h.

Welche Bedeutung hat der Zusatz „R“  hinter der Artikelbeschreibung der PowerTOP® Xtra Serie?

Unsere 5-poligen PowerTOP® Xtra Steckvorrichtungen in 16 A erhalten Sie als Variante PowerTOP® Xtra R. Das R steht für die robusten hochwärmebeständigen Kontaktträger und vernickelten Kontakte der Stecker und Kupplungen. Das schützt die Steckvorrichtung besonders vor hoher Luftfeuchtigkeit und aggressiven Stoffen.

Zu den Fragen und Antworten