MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13202
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13202 images3d

Stecker PowerTOP® Xtra R 13202

  • Schraubkontakt
  • gummierte Griffflächen
  • Rahmenklemmen
  • gummierter Bajonettring
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss
  • Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
  • Bestellnr.13202
  • EAN4015394238843
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra R 13202

Ampere 63 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 760 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE
EAC
CQC

Richtlinien

Stecker PowerTOP® Xtra R 13202

Passende Produkte

Stecker PowerTOP® Xtra R 13202 mit IP67

MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra 14202

Kupplung PowerTOP® Xtra

Bestellnr. 14202

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Passendes Zubehör

Stecker PowerTOP® Xtra R 13202

MENNEKES Schutzkappe 40782

Schutzkappe

Bestellnr. 40782

für wasserdichte PowerTOP® Xtra Stecker, 63A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Was bedeutet die Uhrzeitstellung 6h?

Bei der Kupplung oder der Steckdose befindet sich der Schutzleiterkontakt (PE) auf der Position/Uhrzeitstellung 6h.

Welche Bedeutung hat der Zusatz „R“  hinter der Artikelbeschreibung der PowerTOP® Xtra Serie?

Unsere 5-poligen PowerTOP® Xtra Steckvorrichtungen in 16 A erhalten Sie als Variante PowerTOP® Xtra R. Das R steht für die robusten hochwärmebeständigen Kontaktträger und vernickelten Kontakte der Stecker und Kupplungen. Das schützt die Steckvorrichtung besonders vor hoher Luftfeuchtigkeit und aggressiven Stoffen.

Zu den Fragen und Antworten