MENNEKES
MENNEKES Schutzkappe 40782

Schutzkappe 40782

  • für wasserdichte PowerTOP® Xtra Stecker
  • 63A
  • Bestellnr.40782
  • EAN4015394312970
  • VPE 50 Stück

Technische Daten

Schutzkappe 40782

Richtlinien

Schutzkappe 40782

Passende Produkte

Schutzkappe 40782

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13201

Stecker PowerTOP® Xtra R

Bestellnr. 13201

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13203

Stecker PowerTOP® Xtra R

Bestellnr. 13203

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13202

Stecker PowerTOP® Xtra R

Bestellnr. 13202

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13204

Stecker PowerTOP® Xtra R

Bestellnr. 13204

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13206

Stecker PowerTOP® Xtra R

Bestellnr. 13206

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13207

Stecker PowerTOP® Xtra R

Bestellnr. 13207

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13205

Stecker PowerTOP® Xtra R

Bestellnr. 13205

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra 13208

Stecker PowerTOP® Xtra

Bestellnr. 13208

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra 13209

Stecker PowerTOP® Xtra

Bestellnr. 13209

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13210

Stecker PowerTOP® Xtra R

Bestellnr. 13210

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13211

Stecker PowerTOP® Xtra R

Bestellnr. 13211

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13212

Stecker PowerTOP® Xtra R

Bestellnr. 13212

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13213

Stecker PowerTOP® Xtra R

Bestellnr. 13213

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra 13241

Stecker PowerTOP® Xtra

Bestellnr. 13241

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 250 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra 13240

Stecker PowerTOP® Xtra

Bestellnr. 13240

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 50-250 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13248

Stecker PowerTOP® Xtra R

Bestellnr. 13248

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13214

Stecker PowerTOP® Xtra R

Bestellnr. 13214

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13260

Stecker PowerTOP® Xtra R

Bestellnr. 13260

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.