MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra 13208
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra 13208 images3d

Stecker PowerTOP® Xtra 13208

  • Schraubkontakt
  • gummierte Griffflächen
  • Rahmenklemmen
  • gummierter Bajonettring
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss
  • Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
  • Bestellnr.13208
  • EAN4015394238782
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra 13208

Ampere 63 A
Pole 4 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 10 h
Hertz 100-300 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 820 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CQC
CB Zertifikat

Richtlinien

Stecker PowerTOP® Xtra 13208

Kauf für Gewerbekunden

Stecker PowerTOP® Xtra 13208

Passende Produkte

Stecker PowerTOP® Xtra 13208 mit IP67

MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra 14208

Kupplung PowerTOP® Xtra

Bestellnr. 14208

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Passendes Zubehör

Stecker PowerTOP® Xtra 13208

MENNEKES Schutzkappe 40782

Schutzkappe

Bestellnr. 40782

für wasserdichte PowerTOP® Xtra Stecker, 63A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.