MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13204
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13204 images3d

Stecker PowerTOP® Xtra R 13204

  • Schraubkontakt
  • gummierte Griffflächen
  • Rahmenklemmen
  • gummierter Bajonettring
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss
  • Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
  • Bestellnr.13204
  • EAN4015394238744
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra R 13204

Ampere 63 A
Pole 4 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 826 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CQC
CB Zertifikat

Richtlinien

Stecker PowerTOP® Xtra R 13204

Kauf für Gewerbekunden

Stecker PowerTOP® Xtra R 13204

Passende Produkte

Stecker PowerTOP® Xtra R 13204 mit IP67

MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra 14204

Kupplung PowerTOP® Xtra

Bestellnr. 14204

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Passendes Zubehör

Stecker PowerTOP® Xtra R 13204

MENNEKES Schutzkappe 40782

Schutzkappe

Bestellnr. 40782

für wasserdichte PowerTOP® Xtra Stecker, 63A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen