MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13605
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13605 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13605

Egal welche Ausführung und für welchen Einsatz – der PowerTOP® Xtra Stecker überzeugt mit den bewährten Erfolgsfaktoren: Ergonomisches Design, Montagefreundlichkeit, sicherer und unkomplizierter Anschluss. Der PowerTOP® Xtra Stecker erfüllt die Schutzklasse IP54 und ist so nicht nur gegen Spritzwasser, sondern auch besonders gut gegen Staub geschützt.
  • Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
  • ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • gummierte Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
  • Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten
  • Sonderuhrzeitstellung 1h gem. DIN EN IEC 60309-2  ermöglicht Laienbedienbarkeit gemäß DIN VDE 0100-551-2 für Not-/Ersatzstromeinspeisung
  • Bestellnr.13605
  • EAN4015394305385
  • VPE 10 Stück
ErgoCONTACT®

ErgoCONTACT®

Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13605

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 1 h
Anschlusstechnik Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
Kontakt vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP54
Gewicht 344 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE

Videos

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13605

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Richtlinien

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13605

Passende Produkte

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13605 mit IP54

MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14605

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14605

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®

Passendes Zubehör

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13605

MENNEKES Set Kabelverschraubung PowerTOP® Xtra G 42932

Set Kabelverschraubung PowerTOP® Xtra G

Bestellnr. 42932

gummierte Verschraubung, mit Schutztülle gegen Ablagerung von Verschmutzung, passend für PowerTOP® Xtra Stecker und Kupplungen in 32 A

MENNEKES Aufhängebügel 15453000

Aufhängebügel

Bestellnr. 15453000

für PowerTOP® Xtra Stecker und Kupplungen 16A 3p-5p, 32A 3p-4p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.