MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 1387ZA

Anbausteckdose 1387ZA

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • gerade Steckrichtung
  • Bestellnr.1387ZA
  • EAN4015394206774
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose 1387ZA

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 72x65 mm
Bohrloch 52x52 mm
Gewicht 147 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Anbausteckdose 1387ZA

Kauf für Gewerbekunden

Anbausteckdose 1387ZA

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.