MENNEKES
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra 14214

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Kupplung PowerTOP® Xtra 14214

  • Schraubkontakt
  • gummierte Griffflächen
  • Rahmenklemmen
  • X-CONTACT®
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss
  • Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
  • Bestellnr.14214
  • EAN4015394238287
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Kupplung PowerTOP® Xtra 14214

Ampere 63 A
Pole 5 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 2 h
Hertz 300-500 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
X-CONTACT®
Schutzart IP67
Gewicht 952 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Videos

Kupplung PowerTOP® Xtra 14214

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Richtlinien

Kupplung PowerTOP® Xtra 14214

Kauf für Gewerbekunden

Kupplung PowerTOP® Xtra 14214

Passende Produkte

Kupplung PowerTOP® Xtra 14214 mit IP67

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13214

Stecker PowerTOP® Xtra R

Bestellnr. 13214

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.