MENNEKES
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra 14238P
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra 14238P images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Kupplung PowerTOP® Xtra 14238P

Ampere 125 A
  • Schraubkontakt
  • gummierte Griffflächen
  • Rahmenklemmen
  • X-CONTACT®
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss
  • Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
  • Pilotkontakt
  • Gerät darf ausschließlich mit elektrischer Verriegelung über Pilotkontakt betrieben werden!
  • Bestellnr.14238P
  • EAN4015394247050
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Kupplung PowerTOP® Xtra 14238P

Ampere 125 A
Pole 4 p
Volt 600-690 V
Uhrzeitstellung 5 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
X-CONTACT®
Schutzart IP67
Gewicht 1554 g

Videos

Kupplung PowerTOP® Xtra 14238P

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Richtlinien

Kupplung PowerTOP® Xtra 14238P

Kauf für Gewerbekunden

Kupplung PowerTOP® Xtra 14238P

Passende Produkte

Kupplung PowerTOP® Xtra 14238P mit IP67

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13238

Stecker PowerTOP® Xtra R

Bestellnr. 13238

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 125 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 600-690 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.