MENNEKES
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 14517
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 14517 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 14517

Egal welche Ausführung und für welchen Einsatz – die PowerTOP® Xtra Kupplung überzeugt mit den bewährten Erfolgsfaktoren: Ergonomisches Design, Montagefreundlichkeit, sicherer/unkomplizierter Anschluss und X-CONTACT® inside. Durch die innovativen Kontakthülsen sind leichtes Stecken und Ziehen garantiert. Die PowerTOP® Xtra Kupplung erfüllt die Schutzklasse IP54 und ist so nicht nur gegen Spritzwasser, sondern auch besonders gut gegen Staub geschützt.
  • Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
  • X-CONTACT®
  • ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen
  • gummierte Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
  • Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten
  • Bestellnr.14517
  • EAN4015394305583
  • VPE 10 Stück
ErgoCONTACT®

ErgoCONTACT®

Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 14517

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP54
Gewicht 385 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE

Videos

Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 14517

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Richtlinien

Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 14517

Passende Produkte

Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 14517 mit IP54

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13517

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13517

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®

Passendes Zubehör

Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 14517

MENNEKES Set Kabelverschraubung PowerTOP® Xtra G 42932

Set Kabelverschraubung PowerTOP® Xtra G

Bestellnr. 42932

gummierte Verschraubung, mit Schutztülle gegen Ablagerung von Verschmutzung, passend für PowerTOP® Xtra Stecker und Kupplungen in 32 A

MENNEKES Aufhängebügel 15453000

Aufhängebügel

Bestellnr. 15453000

für PowerTOP® Xtra Stecker und Kupplungen 16A 3p-5p, 32A 3p-4p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.