MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 1502
MENNEKES Anbausteckdose 1502 images3d

Anbausteckdose 1502

  • Schraubkontakt
  • Neigung 20°
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.1502
  • EAN4015394011675
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose 1502

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Flansch 100x92 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 281 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CQC
CB Zertifikat

Richtlinien

Anbausteckdose 1502

Kauf für Gewerbekunden

Anbausteckdose 1502

Passende Produkte

Anbausteckdose 1502 mit IP67

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13625

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13625

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®

Passendes Zubehör

Anbausteckdose 1502

MENNEKES Hilfsschalterblock 41000

Hilfsschalterblock

Bestellnr. 41000

für diverse Wand- und Anbausteckdosen 16A und 32A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.