MENNEKES
MENNEKES Anbaudose TA 1629SW

Anbaudose TA 1629SW

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • gerade Steckrichtung
  • Bestellnr.1629SW
  • EAN4015394226529
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbaudose TA 1629SW

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 55x55 mm
Bohrloch 45x45 mm
Gewicht 121 g

Richtlinien

Anbaudose TA 1629SW

Kauf für Gewerbekunden

Anbaudose TA 1629SW

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.