MENNEKES
MENNEKES Doppelbox mit TwinCONTACT 1651
MENNEKES Doppelbox mit TwinCONTACT 1651 images3d

Doppelbox mit TwinCONTACT 1651

  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • CEE- und Steckdose SCHUKO® in einem Gehäuse
  • mit G-Sicherungshalter, max. 10 A
  • Bestellnr.1651
  • EAN4015394212232
  • VPE 3 Stück

Technische Daten

Doppelbox mit TwinCONTACT 1651

CEE 32 A, 5 p, 400 V 1
SCHUKO® 1
Absicherung
  • mit G-Sicherungshalter, max. 10 A
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 500 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CB Zertifikat

Richtlinien

Doppelbox mit TwinCONTACT 1651

Kauf für Gewerbekunden

Doppelbox mit TwinCONTACT 1651

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.