MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1808
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1808 images3d

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1808

  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Neigung 20°
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.1808
  • EAN4015394215165
  • VPE 10 Stück
TwinCONTACT

TwinCONTACT

Schraubenlose Feder-Klemm-Technik

Technische Daten

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1808

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP67
Flansch 100x92 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 300 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CQC
CB Zertifikat

Richtlinien

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1808

Passendes Zubehör

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1808

MENNEKES Hilfsschalterblock 41000

Hilfsschalterblock

Bestellnr. 41000

für diverse Wand- und Anbausteckdosen 16A und 32A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.