MENNEKES
MENNEKES Energiepoller Leergehäuse 18500RO
MENNEKES Energiepoller Leergehäuse 18500RO images3d

Energiepoller Leergehäuse 18500RO

  • Aus Stahlrohr
  • Wandstärke 4,0 mm
  • feuerverzinkt
  • pulverbeschichtet
  • Farbe: rot
  • anscharnierte Versorgungsöffnung mit Profilhalbzylinderschloss
  • Maße (H x Ø): 1050 x 220 mm (innen)
  • Gewicht: ca. 38 kg
  • Leitungsauslass unten: (H x B) 50 x 40 mm
  • Bodenmontageflansch: Ø 360 mm
  • 4 Befestigungsbohrungen 15 mm
  • zur Befestigung auf vorhandenes Fundament
  • Bestellnr.18500RO
  • EAN4015394194712
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Energiepoller Leergehäuse 18500RO

Richtlinien

Energiepoller Leergehäuse 18500RO

Kauf für Gewerbekunden

Energiepoller Leergehäuse 18500RO

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen