MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 20151P

Wandsteckdose 20151P

  • Schraubkontakt
  • X-CONTACT®
  • Befestigung von innen
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • gummierter Bajonettring
  • 6 Sacklöcher zur bedarfsweisen Aufnahme von AM-Verbindungsklemmen
  • mit Pilotkontakt
  • Sonderuhrzeitstellung 1h gem. DIN EN IEC 60309-2 ermöglicht Laienbedienbarkeit gemäß DIN VDE 0100-551-2 für Not-/Ersatzstromeinspeisung
  • Bestellnr.20151P
  • EAN4015394315858
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Wandsteckdose 20151P

Ampere 63 A
Pole 5 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 1 h
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
X-CONTACT®
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1006 g

Richtlinien

Wandsteckdose 20151P

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.