MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 213A
MENNEKES Anbausteckdose 213A images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Anbausteckdose 213A

  • gummierter Bajonettring
  • Produkte mit Pilotkontakt: Bestellnr. + Index P
  • Bestellnr.213A
  • EAN4015394000983
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Anbausteckdose 213A

Ampere 125 A
Pole 4 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP67
Flansch 114x110 mm
Bohrloch 90x90 mm
Neigung 15 °
Gewicht 940 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Videos

Anbausteckdose 213A

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Anbausteckdose 213A

Kauf für Gewerbekunden

Anbausteckdose 213A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.