MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 21497
MENNEKES Wandgerätestecker 21497 images3d

Wandgerätestecker 21497

  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden
  • Bestellnr.21497
  • EAN4015394040729
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandgerätestecker 21497

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP44
Gewicht 290 g
Prüfzeichen VDE
EAC

Richtlinien

Wandgerätestecker 21497

Kauf für Gewerbekunden

Wandgerätestecker 21497

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.