MENNEKES
MENNEKES Stecker AM-TOP® 21516

Stecker AM-TOP® 21516

  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Bestellnr.21516
  • EAN4015394040828
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Stecker AM-TOP® 21516

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 142 g
Prüfzeichen VDE
EAC

Richtlinien

Stecker AM-TOP® 21516

Kauf für Gewerbekunden

Stecker AM-TOP® 21516

Passendes Zubehör

Stecker AM-TOP® 21516

MENNEKES Schutzkappe 40784

Schutzkappe

Bestellnr. 40784

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 16 A, 3 p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen