MENNEKES
MENNEKES PE-Wender AM-TOP® 2176
MENNEKES PE-Wender AM-TOP® 2176

PE-Wender AM-TOP® 2176

Ampere 32 A
  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • einteiliges Gehäuse
  • mit Rotor zur Änderung der Uhrzeitstellung  von 32 A 4 p 3 h 400 V auf 32 A 4 p 6 h 400 V
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Bestellnr.2176
  • EAN4015394283911
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

PE-Wender AM-TOP® 2176

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 400-440 V
Uhrzeitstellung 3 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 305 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

PE-Wender AM-TOP® 2176

Kauf für Gewerbekunden

PE-Wender AM-TOP® 2176

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.