MENNEKES
MENNEKES Kupplung AM-TOP® 2177A
MENNEKES Kupplung AM-TOP® 2177A images3d

Kupplung AM-TOP® 2177A

Ampere 32 A
  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • einteiliges Gehäuse
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Bestellnr.2177A
  • EAN4015394206545
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Kupplung AM-TOP® 2177A

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 400-440 V
Uhrzeitstellung 3 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 385 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CQC

Richtlinien

Kupplung AM-TOP® 2177A

Kauf für Gewerbekunden

Kupplung AM-TOP® 2177A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.