MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 2289A

Anbausteckdose 2289A

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • gerade Steckrichtung
  • Bestellnr.2289A
  • EAN4015394014300
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose 2289A

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 50-250 V
Uhrzeitstellung 3 h
Hertz (DC)
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Flansch 75x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 160 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Anbausteckdose 2289A

Kauf für Gewerbekunden

Anbausteckdose 2289A

Passendes Zubehör

Anbausteckdose 2289A

MENNEKES Unterputzkasten 40369

Unterputzkasten

Bestellnr. 40369

mit Zubehör, unter Verwendung des dazugehörigen Flansches geeignet für die Aufnahme einer Anbausteckdose 16 A bzw. 32 A der Artikelgruppen 1046, 1056, 1134 und 1136

MENNEKES Flansch 41340

Flansch

Bestellnr. 41340

mit Dichtung für eine zum Anbau an einen Unterputzkasten, Bestell-Nr. 40369, bestimmte Anbausteckdose 16 A bzw. 32 A der Artikelgruppen 1046, 1056, 1134 und 1136

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.