POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Anbausteckdose TM 22928
| Ampere | 16 A |
|---|---|
| Pole | 3 p |
| Volt | 230 V |
| Uhrzeitstellung | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschlusstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt |
hochwärmebeständige Kontaktträger vernickelte Kontakte |
| Schutzart | IP67 |
| Flansch | 75x75 mm |
| Bohrloch | 60x60 mm |
| Gewicht | 168 g |
| Prüfzeichen |
VDE EAC CB Zertifikat |
Anbausteckdose TM 22928