MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 2386
MENNEKES Wandgerätestecker 2386 images3d

Wandgerätestecker 2386

  • Schraubkontakt
  • Leitungseinführung auch rückseitig möglich
  • Im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden
  • Bestellnr.2386
  • EAN4015394014713
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandgerätestecker 2386

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 374 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Wandgerätestecker 2386

Kauf für Gewerbekunden

Wandgerätestecker 2386

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.