MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 2459
MENNEKES Anbausteckdose 2459 images3d

Anbausteckdose 2459

  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Neigung 20°
  • Bestellnr.2459
  • EAN4015394015109
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose 2459

Ampere 16 A
Pole 7 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Flansch 100x92 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 256 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Anbausteckdose 2459

Kauf für Gewerbekunden

Anbausteckdose 2459

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen