MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 246A
MENNEKES Anbausteckdose 246A images3d

Anbausteckdose 246A

  • Schraubkontakt
  • gerade Steckrichtung
  • Sonderuhrzeitstellung 1h gem. DIN EN IEC 60309-2 ermöglicht Laienbedienbarkeit gemäß DIN VDE 0100-551-2 für Not-/Ersatzstromeinspeisung
  • Bestellnr.246A
  • EAN4015394296850
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose 246A

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 1 h
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Flansch 80x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 318 g

Richtlinien

Anbausteckdose 246A

Kauf für Gewerbekunden

Anbausteckdose 246A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.