MENNEKES
MENNEKES Kupplung AM-TOP® TM 24775
MENNEKES Kupplung AM-TOP® TM 24775 images3d

Kupplung AM-TOP® TM 24775

  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • mit Schutzkappe
  • (Form DS)
  • nach Verteidigungsgerätenorm
  • Bestellnr.24775
  • EAN4015394260820
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Kupplung AM-TOP® TM 24775

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 367 g

Richtlinien

Kupplung AM-TOP® TM 24775

Kauf für Gewerbekunden

Kupplung AM-TOP® TM 24775

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.