POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
AMAXX® Netzwerk-Gehäuse 25104GE
| Datensteckdosen | 1 Cepex-Datensteckdose, vorbereitet für 2 RJ45 Anschlussmodule, Typ E-DAT Module, Buchse, Cat.6, Fabrikat: BTR (Bestellnr. 41455) oder OpDAT Modul LC oder ST, (Fabrikat BTR - nicht im Lieferumfang) |
|---|---|
| Anschluss / Zuleitung |
|
| Schutzart | IP44 |
| Gewicht | 1206 g |
| Höhe | 130 mm |
| Breite | 225 mm |
| Prüfzeichen | EAC |
AMAXX® Netzwerk-Gehäuse 25104GE
AMAXX® Netzwerk-Gehäuse 25104GE