MENNEKES
MENNEKES Tragschienenhalter TSH 35 2513502

Tragschienenhalter TSH 35 2513502

  • Zur Befestigung der M.ONE Core Sensorbox auf einer DIN-Schiene
  • Bestellnr.2513502
  • EAN4015394316503
  • VPE 10 Stück

Richtlinien

Tragschienenhalter TSH 35 2513502

Passende Produkte

Tragschienenhalter TSH 35 2513502

MENNEKES M.ONE Core Sensorbox 2513501

M.ONE Core Sensorbox

Bestellnr. 2513501

  • Kompatibilität M.ONE Pulse: M.ONE Pulse Heat, M.ONE Pulse Location
  • Material Oberteil: PC/SI
  • Material Unterteil: PC/ASA
  • Schutzart: IP67
  • Volt: 230V

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.