MENNEKES
MENNEKES M.ONE Core EverBOX® Grip 2514005

M.ONE Core EverBOX® Grip 2514005

Mobile Verteiler von MENNEKES garantieren immer eine zuverlässige Stromversorgung. Mit der M.ONE Technologie in den EverBOX® Grip Stromverteilern kommen nun weitere Funktionen hinzu:  M.ONE Pulse Energy, Monitoring und Location - somit wird die Transparenz in der Energieverteilung erhöht und Einsparpotentiale aufgedeckt.
Alle Daten werden per Mobilfunk-Technologie übertragen und in der M.ONE Industrial Cloud gespeichert.

Über die App sind die Informationen immer und überall abrufbar. Gleichzeitig sind die M.ONE Core EverBOX® Grip Steckdosenkombinationen mit einer LED-Anzeige ausgestattet, auf der der aktuelle Status direkt vor Ort abzulesen ist.

  • M.ONE Technologie
  • Energiezähler
  • robustes und schlagfestes Gehäuse
  • Gehäuse schwarz, Griffe schwarz
  • Steckerfertig verdrahtet
  • Absicherungen unter transparenten Betätigungsklappen
  • Bestellnr.2514005
  • EAN4015394314417
  • VPE 1 Stück
M.ONE Pulse Energy

M.ONE Pulse Energy

Energiemessung

M.ONE Pulse Monitoring

M.ONE Pulse Monitoring

Monitoring / Alarme

M.ONE Pulse Location

M.ONE Pulse Location

Ortung

Technische Daten

M.ONE Core EverBOX® Grip 2514005

Kompatibilität M.ONE Pulse Energiemessung
Monitoring / Alarme
Ortung
Funktechnologie LTE-M
NB-IoT
CEE 16 A, 5 p, 400 V 2
SCHUKO® 6
Absicherung
  • 1 Fi 40 A, 4 p, 0,03A
  • 3 LS 16 A, 1 p, C
Vorsicherung max. 16 A
InA 16 A
RDF 1
Anschluss / Zuleitung
  • 2 m Zuleitung H07RN-F5G2,5 und CEE-Stecker 16 A 5 p 6 h 400 V
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 10100 g

Richtlinien

M.ONE Core EverBOX® Grip 2514005

Passende Produkte

M.ONE Core EverBOX® Grip 2514005 mit IP44

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra G 13363

Stecker PowerTOP® Xtra G

Bestellnr. 13363

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13510

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13510

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 13522

Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT

Bestellnr. 13522

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schneidklemmen - SafeCONTACT
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13563

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13563

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker SCHUKO® 152092

Stecker SCHUKO®

Bestellnr. 152092

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.