MENNEKES
MENNEKES M.ONE Core AMAXX® Steckdosenkombination Energy Advanced 2514503

M.ONE Core AMAXX® Steckdosenkombination Energy Advanced 2514503

Steckdosenkombinationen von MENNEKES garantieren immer eine zuverlässige Stromversorgung. Mit der M.ONE Technologie in den AMAXX® Verteilern kommen nun weitere Funktionen hinzu.

Die Energy Advanced Version ist kompatibel mit M.ONE Pulse Energy, Monitoring, PDS und Location und kann somit die Transparenz in der Energieverteilung erhöhen, Einsparpotentiale aufdecken und den Nutzer benachrichtigen, wenn ein Schutzorgan ausgelößt hat. Darüber hinaus ist das Gerät mit einer LED-Anzeige ausgestattet, auf der der aktuelle Status direkt vor Ort abzulesen ist.

  • M.ONE Technologie
  • Energiezähler
  • M.ONE ComIO Modul
  • Abfrage des Schaltzustandes des RCDS / der LS-Schalter
  • anschlussfertig verdrahtet
  • Gehäuseoberteil seitlich anscharniert
  • Gehäuse aus AMELAN®, hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
  • Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
  • Bestellnr.2514503
  • EAN4015394313861
  • VPE 1 Stück
M.ONE Pulse Energy

M.ONE Pulse Energy

Energiemessung

M.ONE Pulse Monitoring

M.ONE Pulse Monitoring

Monitoring / Alarme

M.ONE Pulse Location

M.ONE Pulse Location

Ortung

M.ONE Pulse PDS

M.ONE Pulse PDS

Status RCD / MCB Schalter

Chemikalienbeständig

Chemikalienbeständig

Erhöhte Chemikalienbeständigkeit

Technische Daten

M.ONE Core AMAXX® Steckdosenkombination Energy Advanced 2514503

Kompatibilität M.ONE Pulse Energiemessung
Monitoring / Alarme
Ortung
Status RCD / MCB Schalter
Funktechnologie LTE-M
NB-IoT
CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
SCHUKO® 3
Absicherung
  • 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
  • 1 LS 16 A, 3 p, C
  • 3 LS 16 A, 1 p, C
Vorsicherung max. 63 A
InA 29 A
RDF 0,9
Anschluss / Zuleitung
  • für 2 Leitungen bis 5 x 10 mm²
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 5242 g

Richtlinien

M.ONE Core AMAXX® Steckdosenkombination Energy Advanced 2514503

Passende Produkte

M.ONE Core AMAXX® Steckdosenkombination Energy Advanced 2514503 mit IP44

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13510

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13510

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 13522

Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT

Bestellnr. 13522

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schneidklemmen - SafeCONTACT
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13563

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13563

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker SCHUKO® 152092

Stecker SCHUKO®

Bestellnr. 152092

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra G 13363

Stecker PowerTOP® Xtra G

Bestellnr. 13363

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.