POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Netzwerk-Kompaktverteiler 25705
| SCHUKO® | 2 |
|---|---|
| Datensteckdosen | 1 Cepex-Datensteckdose mit 2 RJ45 Anschlussmodulen, Typ E-DAT Modul, Buchse, Cat.6, Fabrikat: BTR |
| Anschluss / Zuleitung |
|
| Schutzart | IP44 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gewicht | 776 g |
| Höhe | 118 mm |
| Breite | 170 mm |
| Prüfzeichen | EAC |
Netzwerk-Kompaktverteiler 25705