MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 2765A
MENNEKES Anbausteckdose 2765A images3d

Anbausteckdose 2765A

  • Schraubkontakt
  • Neigung 20°
  • Bestellnr.2765A
  • EAN4015394097372
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose 2765A

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 600-690 V
Uhrzeitstellung 5 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 100x92 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 201 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Anbausteckdose 2765A

Kauf für Gewerbekunden

Anbausteckdose 2765A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.