MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 2841

Anbausteckdose 2841

  • Schraubkontakt
  • Neigung 20°
  • Bestellnr.2841
  • EAN4015394016700
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose 2841

Ampere 16 A
Pole 2 p
Volt 50 V
Uhrzeitstellung 10 h
Hertz (DC)
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 68x62 mm
Bohrloch 53x47 mm
Neigung 20 °
Gewicht 125 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Anbausteckdose 2841

Kauf für Gewerbekunden

Anbausteckdose 2841

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.