MENNEKES
MENNEKES Stecker AM-TOP® 295

Stecker AM-TOP® 295

  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Bestellnr.295
  • EAN4015394002086
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Stecker AM-TOP® 295

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 313 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE
EAC
CQC

Richtlinien

Stecker AM-TOP® 295

Kauf für Gewerbekunden

Stecker AM-TOP® 295

Passendes Zubehör

Stecker AM-TOP® 295

MENNEKES Schutzkappe 40841

Schutzkappe

Bestellnr. 40841

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 32 A, 3 p + 4 p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.