MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose schräg 3153
MENNEKES Anbausteckdose schräg 3153 images3d

Anbausteckdose schräg 3153

  • Schraubkontakt
  • einheitliches Flanschmaß
  • Neigung 20°
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.3153
  • EAN4015394202707
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose schräg 3153

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 85x85 mm
Bohrloch 70x70 mm
Neigung 20 °
Gewicht 276 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CQC
CB Zertifikat

Richtlinien

Anbausteckdose schräg 3153

Passendes Zubehör

Anbausteckdose schräg 3153

MENNEKES Hilfsschalterblock 41000

Hilfsschalterblock

Bestellnr. 41000

für diverse Wand- und Anbausteckdosen 16A und 32A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.