MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 3197

Anbausteckdose 3197

  • Schraubkontakt
  • einheitliches Flanschmaß
  • Neigung 20°
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.3197
  • EAN4015394203025
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose 3197

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Flansch 85x85 mm
Bohrloch 70x70 mm
Neigung 20 °
Gewicht 280 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Anbausteckdose 3197

Kauf für Gewerbekunden

Anbausteckdose 3197

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.