MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 3214
MENNEKES Anbausteckdose 3214 images3d

Anbausteckdose 3214

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • Neigung 20°
  • Bestellnr.3214
  • EAN4015394018186
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose 3214

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 50-250 V
Uhrzeitstellung 3 h
Hertz (DC)
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 73.5x64 mm
Bohrloch 60x52 mm
Neigung 20 °
Gewicht 132 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Anbausteckdose 3214

Kauf für Gewerbekunden

Anbausteckdose 3214

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.