MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 3215

Anbausteckdose 3215

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • gerade Steckrichtung
  • Bestellnr.3215
  • EAN4015394018193
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose 3215

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 50-250 V
Uhrzeitstellung 3 h
Hertz (DC)
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 62x62 mm
Bohrloch 47x47 mm
Gewicht 127 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CB Zertifikat

Richtlinien

Anbausteckdose 3215

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.