MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 3243
MENNEKES Anbausteckdose 3243 images3d

Anbausteckdose 3243

  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • mit einheitlichem Flanschmaß
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Neigung 20°
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.3243
  • EAN4015394220541
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose 3243

Ampere 32 A
Pole 7 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Flansch 85x85 mm
Bohrloch 70x70 mm
Neigung 20 °
Gewicht 374 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Anbausteckdose 3243

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Wofür werden 7-polige Geräte verwendet?

7-polige Steckvorrichtungen lassen sich z.B. zum Regeln, Steuern und Überwachen von Geräten in der Industrie, Landwirtschaft und im Gewerbe einsetzen. Unsere 7-poligen Steckvorrichtungen finden Sie hier.

Hvortil anvender jeg et 7-polet apparat?

7-polede stikpropper kan f.eks. anvendes til at regulere, styre og overvåge apparater i industri, landbrug og erhverv. Vores 7-polede stikpropper finder du her.

Zu den Fragen und Antworten