MENNEKES
MENNEKES Phasenwender Aufbaugerätestecker 3368
MENNEKES Phasenwender Aufbaugerätestecker 3368 images3d

Phasenwender Aufbaugerätestecker 3368

  • Schraubkontakt
  • Bestellnr.3368
  • EAN4015394196389
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Phasenwender Aufbaugerätestecker 3368

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 248 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Phasenwender Aufbaugerätestecker 3368

Kauf für Gewerbekunden

Phasenwender Aufbaugerätestecker 3368

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen