MENNEKES
MENNEKES Aufbaugerätestecker 3530
MENNEKES Aufbaugerätestecker 3530 images3d

Aufbaugerätestecker 3530

  • Schraubkontakt
  • mit Schutzkappe
  • Bestellnr.3530
  • EAN4015394019558
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Aufbaugerätestecker 3530

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 212 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Aufbaugerätestecker 3530

Kauf für Gewerbekunden

Aufbaugerätestecker 3530

Passendes Zubehör

Aufbaugerätestecker 3530

MENNEKES Schutzkappe 40784

Schutzkappe

Bestellnr. 40784

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 16 A, 3 p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.