MENNEKES
MENNEKES Prüfstecker Drehfeld-Control 3718
MENNEKES Prüfstecker Drehfeld-Control 3718 images3d

Prüfstecker Drehfeld-Control 3718

  • Schutzkontakt in 3h-Stellung
  • nach VDE 0413, Teil 7, DIN-EN 61557-7
  • Bestellnr.3718
  • EAN4015394021155
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Prüfstecker Drehfeld-Control 3718

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 400-440 V
Uhrzeitstellung 3 h
Hertz 50-60 Hz
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 214 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Prüfstecker Drehfeld-Control 3718

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: 82c5b7c0a661d