MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® 3799

Stecker PowerTOP® 3799

  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung und außenliegende Zugentlastung
  • Bestellnr.3799
  • EAN4015394099284
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Stecker PowerTOP® 3799

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 191 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Stecker PowerTOP® 3799

Passendes Zubehör

Stecker PowerTOP® 3799

MENNEKES Schutzkappe 40784

Schutzkappe

Bestellnr. 40784

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 16 A, 3 p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.