MENNEKES
MENNEKES Aufbaugerätestecker 381
MENNEKES Aufbaugerätestecker 381 images3d

Aufbaugerätestecker 381

  • Schraubkontakt
  • Bestellnr.381
  • EAN4015394002796
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Aufbaugerätestecker 381

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 224 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Aufbaugerätestecker 381

Kauf für Gewerbekunden

Aufbaugerätestecker 381

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.