MENNEKES
MENNEKES Aufbaugerätestecker 391
MENNEKES Aufbaugerätestecker 391 images3d

Aufbaugerätestecker 391

  • Schraubkontakt
  • Bestellnr.391
  • EAN4015394002888
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Aufbaugerätestecker 391

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 260 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CQC

Richtlinien

Aufbaugerätestecker 391

Kauf für Gewerbekunden

Aufbaugerätestecker 391

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.