MENNEKES
MENNEKES Aufbaugerätestecker 407
MENNEKES Aufbaugerätestecker 407 images3d

Aufbaugerätestecker 407

  • Schraubkontakt
  • mit Klappdeckel
  • Bestellnr.407
  • EAN4015394112815
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Aufbaugerätestecker 407

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 347 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Aufbaugerätestecker 407

Kauf für Gewerbekunden

Aufbaugerätestecker 407

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.