MENNEKES
MENNEKES Schutzkappe 40710

Schutzkappe 40710

  • für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 16 A, 3 p
  • nicht geeignet für PowerTOP® Xtra Stecker 16 A
  • Bestellnr.40710
  • EAN4015394316022
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Schutzkappe 40710

Richtlinien

Schutzkappe 40710

Kauf für Gewerbekunden

Schutzkappe 40710

Passende Produkte

Schutzkappe 40710

MENNEKES Anbaugerätestecker 710

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 710

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 825

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 825

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 826

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 826

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.