MENNEKES
MENNEKES Schutzkappe 40784

Schutzkappe 40784

  • für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 16 A, 3 p
  • nicht geeignet für PowerTOP® Xtra Stecker 16 A, bitte bei Bedarf anfragen

  • Bestellnr.40784
  • EAN4015394047636
  • VPE 50 Stück

Technische Daten

Schutzkappe 40784

Richtlinien

Schutzkappe 40784

Passende Produkte

Schutzkappe 40784

MENNEKES Anbaugerätestecker 825

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 825

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® 279

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 279

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 826

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 826

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® 886

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 886

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: nach Trenntransformator
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® 2930

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 2930

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 250 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® 2422

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 2422

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 50-250 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Aufbaugerätestecker 3530

Aufbaugerätestecker

Bestellnr. 3530

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Aufbaugerätestecker 3531

Aufbaugerätestecker

Bestellnr. 3531

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® 3794

Stecker PowerTOP®

Bestellnr. 3794

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® 3796

Stecker PowerTOP®

Bestellnr. 3796

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® 3799

Stecker PowerTOP®

Bestellnr. 3799

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® 21516

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 21516

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® 277

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 277

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker TM 24210

Anbaugerätestecker TM

Bestellnr. 24210

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® 278

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 278

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.